Pubblica i tuoi prodotti
Standing desk FLEXUS ergonomic 1600x1200mm
Standing desk FLEXUS ergonomic 1600x1200mm
Standing desk FLEXUS ergonomic 1600x1200mm

    Standing desk FLEXUS ergonomic 1600x1200mm

    • Electrically height-adjustable
    • Reversible top
    • Large work surface

      High-quality desk with a curved top and cable holes. Electrically height adjustable with a powerful motor. T-frame without a cross brace, and with rectangular legs and adjustable feet.
    Voce di capitolato
      • Length:1600 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Left/Right
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:Beech
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Lift speed:25 mm/sec
      • Weight:54.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoStanding-desk-FLEXUS-ergonomic-1600x1200mm
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaTables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-31
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1600
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)54.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
    • Descrizione Uniclass 2015Office desks
    • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables