Pubblica i tuoi prodotti
Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm
Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm

    Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm

    • Electrically height adjustable
    • Ergonomic wave desktop
    • Work height: 700-1170 mm

      High-quality, sit-stand desk that is electrically height-adjustable and driven by a powerful single motor. It has a wave desktop with cable ports and a T-frame without cross brace plus rectangular legs and flat adjustable feet.
    Voce di capitolato
      • Length:1600 mm
      • Width:800 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Double wave
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:Beech
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Lift speed:25 mm/sec
      • Weight:46.9 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoStanding-desk-FLEXUS-wave-1600x800mm
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaTables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-31
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1600
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)46.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
    • Descrizione Uniclass 2015Office desks
    • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables