Pubblica i tuoi prodotti
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400

    Stool COMFY 400x400

    3.8 su 5 stelle3.8(5 recensioni)
    • Modern and easy to place
    • Easy to move as needed
    • Durable fabric

      Comfortable stool which can be used both as a traditional foot stool and for extra seating. The stool is easy to place and works well in combination with the Comfy armchair as well as with a lot of the other lounge furniture in our range.
    Voce di capitolato
      • Seat height: 460 mm
      • Width: 400 mm
      • Depth: 400 mm
      • Material: Wool fabric
      • Composition: 88% Wool/12% Polyamide
      • Durability: 100000 Md
      • Shape: Squared
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Assembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoStool-COMFY-400x400
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)460
    • Larghezza (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas