Pubblica i tuoi prodotti
Storage unit NOMAD

Storage unit NOMAD

  • Clever top storage
  • 9 compartments
  • Easy rolling castors

    Mobile storage unit with castors and top storage, easily fitted with drawers or document insert to fill your needs.
Voce di capitolato
    • Height: 630 mm
    • Width: 400 mm
    • Depth: 430 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 410 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 9
    • Weight: 15.8 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoStorage-unit-NOMAD
  • Famiglia di prodottoOffice and conference
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)630
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)430
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)15.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units