Pubblica i tuoi prodotti
Storage unit RICO with wheels 4 comps 800mm

Storage unit RICO with wheels 4 comps 800mm

  • Base frame or lockable castors
  • Four compartments
  • Birch plywood

    Smart storage shelving with a classic design and six compartments arranged vertically for storing toys, school equipment, books, binders and anything else that you need to be easily accessible but still want to keep tidy. The Rico shelving unit comes with castors or a base frame
Voce di capitolato
    • Height:865 mm
    • Width:800 mm
    • Depth:375 mm
    • Material:Birch plywood
    • Base:Wheel
    • Number of compartments:4
    • Weight:24 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoStorage-unit-Rico-4-comps-Wheels-800mm
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-12-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)865
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)375
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)24
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units