Pubblica i tuoi prodotti
Student desk AXIOM box top

Student desk AXIOM box top

  • HPL desk top
  • Height adjustable frame
  • Approved to EN1729

Student desk with manually height adjustable frame. Solid wood boxtop with a lid with a very hardwearing surface. Approved according to EN1729.

Voce di capitolato
  • Length:650 mm

    Width:550 mm

    Minimum height:720 mm

    Maximum height:1010 mm

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Weight:17,5 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoStudent-desk-AXIOM-box-top
  • Famiglia di prodottoSchool desk
  • Gruppo di famigliaDesk
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-13
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)550
  • Profondità (mm)650
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLegno
  • Peso Netto (Kg)17.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
  • Descrizione Uniclass 2015Classroom desks and tables