Pubblica i tuoi prodotti
Study screen
Study screen
Study screen
Study screen

    Study screen

    • 50% recycled material
    • Sound-absorbent properties
    • Can be hung on wall

      Sound-absorbent exam writing screen for effective separation of students: perfect for self-study or exam writing. The screen can be both folded and hung on a wall, making for very space efficient storage. Equipped with anti-slip protection at the bottom
    Voce di capitolato
      • Height:480 mm
      • Width:1440 mm
      • Colour:Grey
      • Weight:1.9 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoStudy-screen
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSchool Accessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)480
    • Larghezza (mm)1440
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)1.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Ac_25_10_84
    • Descrizione Uniclass 2015Studying