Pubblica i tuoi prodotti
Table BECKY 680x680x720mm

Table BECKY 680x680x720mm

3.5 su 5 stelle3.5(11 recensioni)
  • Modern table
  • Ideal for most environments
  • Hard-wearing compact laminate top

Table in a contemporary style! The Becky table has a stylish star base and a slim top with bevelled edges and rounded corners made of easy-care laminate. It is ideal as a standalone table or can be arranged in groups in break rooms and canteens.

Voce di capitolato
  • Length:680mm

    Height:720mm

    Width:680mm

    Thickness table surface:12mm

    Table surface:Square

    Weight:17.5

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTable-BECKY-680x680x720mm
  • Famiglia di prodottoLunch and conference
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)680
  • Profondità (mm)680
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)17.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables