Pubblica i tuoi prodotti
Table PLURAL 1400x700x500

Table PLURAL 1400x700x500

Hard-wearing HPL top

Sturdy and durable

Ideal for a range of different settings

Value-for-money table with curved legs and a durable top made from noise-reducing high-pressure laminate. It is both robust and hard-wearing. This table is a great option for canteens and break rooms.

Voce di capitolato
  • Length: 1400 mm

    Height: 500 mm

    Width: 700 mm

    Table surface: Rectangular

    Stand: Fixed legs

    Table surface material: HPL

    Stand material: Steel

    Sound absorbing: Yes

    Weight: 25 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTable-PLURAL-1400x700x500
  • Famiglia di prodottoSchool desk
  • Gruppo di famigliaDesk
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)500
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)1400
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops