Pubblica i tuoi prodotti
Table VARIOUS 1100x900mm

Table VARIOUS 1100x900mm

4.9 su 5 stelle4.9(8 recensioni)
  • For meetings, work and dining
  • Suits many locations
  • Simple and elegant

Multi-functional table designed by AJ Products. The table is available in several different heights and is perfect for both standing and sitting. The table works well in multiple environments, such as a canteen, break out area, meeting or conference room.

Voce di capitolato
  • Height:900mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:25.45kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTable-VARIOUS-1100x900mm
  • Famiglia di prodottoLunch and conference
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)900
  • Larghezza (mm)1100
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)25.45
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables