Pubblica i tuoi prodotti
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm

    Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm

    • Feet adjustable from the inside
    • Fully welded metal frame
    • Space saving doors

      Storage cabinet with space saving and lockable side-opening tambour doors. The cabinets have feet that are adjustable from inside the cabinet as well as recessed handles
    Voce di capitolato
      • Height:440 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:420 mm
      • Width, internal:845 mm
      • Depth, internal:350 mm
      • Material:Sheet steel
      • Door material:Plastic
      • Number of shelf:0
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:21.4 kg
      • Assembly:Assembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTambour-cabinet-STUDIO-440x1000x420mm
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)440
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)420
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Peso Netto (Kg)21.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units