Pubblica i tuoi prodotti
Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm
Archiviato

Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm

  • Customisable
  • For both kids and adults
  • Cushions as accessories

    Tiered stage seating module that can be used as steps up to a stage, as a seating area or a meeting spot
Voce di capitolato
    • Length:900 mm
    • Height:300 mm
    • Width:600 mm
    • Colour:White pigmented
    • Material:Birch plywood
    • Weight:20 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTiered-stage-seating-module-ARVID-600x900x300
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaSchool Accessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-12-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)300
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015SL_40_60_52
  • Descrizione Uniclass 2015Mobile stages