Pubblica i tuoi prodotti
Wall mounted cabinet THEO left hinged

Wall mounted cabinet THEO left hinged

  • Soft-closing hinges
  • Wall-mounted
  • Certified by Swedish Möbelfakta

A practical wall cabinet with movable shelves.

Voce di capitolato
  • Height:800 mm

    Width:500 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Door orientation:Left

    hingedNumber of shelf:2

    Weight:22kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWall-mounted-cabinet-THEO-left-hinged
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)800
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)320
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)22
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units