Pubblica i tuoi prodotti
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers

    Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers

    • Easy to place and adaptable
    • Suitable for public spaces
    • Soft-closing drawers

      Complete waste sorting cabinet with separate drawers for easy and convenient waste separation. The cabinet is perfect for public spaces, such as canteens or offices. The cabinet is part of our Fahrenheit recycling range, which allows you to combine the units in any configuration
    Voce di capitolato
      • Height:1250 mm
      • Width:430 mm
      • Depth:455 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:42.1 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWaste-sorting-unit-FAHRENHEIT-3-drawers
    • Famiglia di prodottoChanging room
    • Gruppo di famigliaWastebins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1250
    • Larghezza (mm)430
    • Profondità (mm)455
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)42.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins
    • Numero OmniClass23-27 59 13
    • Titolo OmniClassRecycling Bins