Pubblica i tuoi prodotti
Wooden clothes locker CRUISE 3 doors 1935x960x555mm
Archiviato

Wooden clothes locker CRUISE 3 doors 1935x960x555mm

  • Wood-laminate finish
  • Clothes rail and hat rack
  • Sleek and spacious

    Cabinet with three full-length doors. Each section has its own shelf and a clothes rail. The doors have cylinder locks.
Voce di capitolato
    • Height:1935 mm
    • Width:960 mm
    • Depth:555 mm
    • Number of sections:3
    • Number of doors:3
    • Door colour:Birch
    • Frame colour:Birch
    • Material:Laminate
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Key lock
    • Weight:81 kg
    • Assembly:Assembled
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWooden-clothes-locker-CRUISE-3-doors-1935x960x555mm
  • Famiglia di prodottoOffice and conference
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1935
  • Larghezza (mm)960
  • Profondità (mm)555
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)81
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descrizione Uniclass 2015Lockers
  • Codice CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Numero OmniClass23-19 13 00
  • Titolo OmniClassLockers