Pubblica i tuoi prodotti
Wooden storage cabinet THEO with 4 glass doors 1000x600x2100mm

Wooden storage cabinet THEO with 4 glass doors 1000x600x2100mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Soft-closing hinges
  • Tempered glass

Storage cabinet with movable shelves and doors made of tempered glass.

Voce di capitolato
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:600 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:80 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWooden-storage-cabinet-THEO-with-glass-doors-1000x600x2100mm
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2100
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioVetro
  • Peso Netto (Kg)80
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units