Pubblica i tuoi prodotti
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf

  • Facilitates goods handling
  • Extra storage space
  • Height-adjustable

    This packing table with rollers in the worktop facilitates your packing and assembly work. The goods rotate easily on the integrated rollers for more efficient handling and a better working position. Fitted with a practical lower shelf.
Voce di capitolato
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular with rollers
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:73.3 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers-bottom-shelf
  • Famiglia di prodottoChanging room
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)2000
  • Profondità (mm)750
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)73.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops