Pubblica i tuoi prodotti
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors

    Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors

    4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)
    Saves floor space Gives hanging storage space Well ventilated Space-saving Z locker with two locker units, each of which has two compartments that offer hanging storage. Each compartment has a door stop, anchor hook and ventilation. An assortment of base frames are available
    Voce di capitolato
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZ-Locker-Classic-1200-3-Sections-6-Doors
    • Famiglia di prodottoClothing Locker
    • Gruppo di famigliaLockers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-14
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSlovacchia
    • Peso Netto (Kg)105
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descrizione Uniclass 2015Lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numero OmniClass23-21 15 15
    • Titolo OmniClassClothing Lockers
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa