Pubblica i tuoi prodotti
Canteen Bench UNITE 1400x400mm

Canteen Bench UNITE 1400x400mm

  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Seating surface in solid wood
Voce di capitolato
  • Height:440mm

    Width:1400mm

    Depth:400mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:24.6kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocanteen-Bench-Unite-1400x400mm
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaSeating
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)440
  • Larghezza (mm)1400
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)24.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Codice CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Benches
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
Prodotti simili