Pubblica i tuoi prodotti
Desk SONITUS 1600x720x800mm

Desk SONITUS 1600x720x800mm

  • Hard-wearing, high-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Sound-dampening membrane

    Rectangular table with a hardwearing top with a sound-dampening membrane. Powder-coated tubular frame. Tested and certified according to EN1729.
Voce di capitolato
    • Length: 1600 mm
    • Height: 720 mm
    • Width: 800 mm
    • Thickness table surface: 25 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: High-pressure laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Sound absorbing: Yes
    • Weight: 20.57 kg
    • Testing: EN 15372:2016, EN 527, EN 1729
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDesk-SONITUS-1600x720x800mm
  • Famiglia di prodottoDesk
  • Gruppo di famigliaOffice Desk
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)1600
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)20.57
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables

Disponibilità Regionale

Europa