Pubblica i tuoi prodotti
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
Document cabinet SERVE 780x550x340mm

    Document cabinet SERVE 780x550x340mm

    • Cylinder lock with 2 keys
    • Can be mounted on a wall
    • Space saving

      Lockable document cabinet. Ideal for storing up to 18 x A4 binders.
    Voce di capitolato
      • Height: 780 mm
      • Width: 550 mm
      • Depth: 340 mm
      • Door colour: White
      • Door colour code: RAL 9003
      • Frame colour: White
      • Frame colour code: RAL 9003
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 1
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 17.4 kg
      • Assembly: Assembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDocument-cabinet-SERVE-780x550x340mm
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)780
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)340
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)17.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Industry
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units

    Disponibilità Regionale

    Europa