Pubblica i tuoi prodotti
Double bench STADIUM with hook rail 1500mm

Double bench STADIUM with hook rail 1500mm

  • Varnished pine
  • Electrogalvanised hooks
  • Strong and robust

Double-sided bench with a backrest and hook rail on both sides.

Voce di capitolato
      • Seat height:430 mm
      • Length:1500 mm
      • Height:1600 mm
      • Depth:780 mm
      • Colour:Pine
      • Material:Wood
      • Frame colour:Black
      • Frame material:Steel
      • Number of hooks:16
      • Recommended number of people for assembly:2
      • Estimated assembly time:30 mins
      • Weight:35.28 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodouble-bench-stadium-with-hook-rail-1500mm
  • Famiglia di prodottoChanging room'
  • Gruppo di famigliaBenches and hooks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-05-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)780
  • Larghezza (mm)1500
  • Profondità (mm)1600
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioMetallo
  • Peso Netto (Kg)35.28
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clothes hooks
  • Codice CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Benches
  • Numero OmniClass23-21 15 19 13
  • Titolo OmniClassCoat Hooks

Disponibilità Regionale

Europa