Pubblica i tuoi prodotti
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm

    Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm

    • Easy assembly
    • Adjustable shelves
    • Recessed handle

      Storage cabinet that is easily assembled without tools. The cabinet comes with adjustable shelves, rotary handles and 3-point lock with two keys
    Voce di capitolato
      • Height: 1065 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 2
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 40 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.7 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 33.2 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMetal-storage-cabinet-SCALE-1065x800x400mm
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1065
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)33.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units