Pubblica i tuoi prodotti
Table VARIOUS 1600x740mm

Table VARIOUS 1600x740mm

4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)
  • Extra large – seats more people
  • For meetings, working and eating
  • Creates a pleasant environment

Versatile table designed by AJ Products. The table is extra large which means that it can seat a lot of people. It is perfect for a meeting room or as a large dining table where everyone can see one another and take part in the conversation.

Voce di capitolato
  • Height:740mm

    Diameter:1600mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:41.9kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTable-VARIOUS-1600x740mm
  • Famiglia di prodottoLunch and conference
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)740
  • Larghezza (mm)1600
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)41.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables