Pubblica i tuoi prodotti
Wall mounted cabinet THEO with double glass doors

Wall mounted cabinet THEO with double glass doors

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Easily managed storage
  • Soft-closing hinges

Bookshelf designed for wall mounting. Storage cabinet with doors made of tempered glass and two movable shelves

Voce di capitolato
  • Height:800 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:20 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWall-mounted-cabinet-THEO-with-double-glass-doors
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)800
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)320
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units