Pubblica i tuoi prodotti
Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario de una pieza, con consumo de agua de 3.5/5 Litros. La capacidad del tanque es de 9-10 Litros y de desagüe es de 700 gramos, trampa cerrada en la base que facilita la limpieza del sanitario. . Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico135043660
  • Famiglia di prodottoLinea sanitaria
  • Gruppo di famigliaSanitario
  • Data di pubblicazione2020-12-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)390
  • Larghezza (mm)750
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana
  • Materiale secondarioPorcellana
  • Progettato inCina
  • Prodotto inCina

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America
Colombia
Stati Uniti
Ecuador