Pubblica i tuoi prodotti
Soporte Rejilla Sahara Sand  245 MM

Soporte Rejilla Sahara Sand 245 MM

The finishes define the quality in the completion of the spaces. We have the most complete portfolio of special stoneware pieces to cover the specific needs of each space: auctions, profiles, corners, right angles, stair steps, etc.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico225000459
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Larghezza (mm)230
  • Profondità (mm)30
Relativo a
  • Materiale principaleArgilla refrattaria
  • Materiale secondarioAltro
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America