Pubblica i tuoi prodotti
Cerámica lory 300 x 600 mm

Cerámica lory 300 x 600 mm

Es una cerámica que evoca la magia de la naturaleza y los territorios que la inspiran, una perfecta combinación de naturaleza y tecnología industrial. Hiper realismo en su diseño, profundidad y brillo en sus vetas. Una colección que asegura la máxima continuidad estética y arquitectónica entre el interior y el exterior.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico225027674
  • Famiglia di prodottoCeramic tiles
  • Gruppo di famigliaNatural stone finish
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-02-14
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioCeramica
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America