Pubblica i tuoi prodotti
Sanitario Andes

Sanitario Andes

4.1 su 5 stelle4.1(10 recensioni)
Sanitario de dos piezas redondo con tanque compacto, bajo consumo de agua (4,8litros para líquidos y solidos), además con un estilo de tradicional para espacios reducidos cómodo de uso residencial. material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico700011705
  • Famiglia di prodottoLinea sanitaria
  • Gruppo di famigliaSanitario
  • Data di pubblicazione2020-12-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)365
  • Larghezza (mm)675
  • Profondità (mm)728
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana
  • Materiale secondarioPorcellana
  • Progettato inEcuador
  • Prodotto inEcuador
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America