Pubblica i tuoi prodotti
Balancing valve
Balancing valve
Balancing valve
    Altech
    Archiviato

    Balancing valve

    This product is only available for the Swedish market. Altech Flow Balancing valve can be used for the adjustment of heating, cooling, solar and heat pump systems, both for residential and commercial installations. It has several installation options as well as a thorough flow setting and shutdown function, including rotatable flow scale with indication of the current flow. Available with female thread or compression fitting.
    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: DN20-DN50 Connection type: Compression fitting or female thread
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoInjusteringsventiler
    • Famiglia di prodottoValves
    • Gruppo di famigliaBalancing valves
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2016-08-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Numero OmniClass23-27 31 13
    • Titolo OmniClassBalancing Valves