Pubblica i tuoi prodotti
Refrigeration pipes, insulated
Refrigeration pipes, insulated
    Altech
    Archiviato

    Refrigeration pipes, insulated

    This product is only available for the Swedish market. Altech Insulated refrigerant pipes with high quality. Available as single pipe and double pipe. At least 99.9% copper. Easy to work even at low temperatures. Soft UV-resistant insulation of polyethylene with closed microcells, can handle aggressive environments and ensure long life. Manufactured in Europe in accordance with EN 12735-1. Delivered in 20-meter coil with sealed ends.
    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKoldmedieror_isolerade
    • Famiglia di prodottoPipes
    • Gruppo di famigliaInsulated pipes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleRame
    • Materiale secondarioPolietilene
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inGrecia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione