Pubblica i tuoi prodotti
Ball Valves, EGO 2012 M
Altech
Archiviato

Ball Valves, EGO 2012 M

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves EGO 2012 M. In acid-proof steel with seals of PTFE. Weld end. Direct mounting pad according to ISO 5211.
Voce di capitolato
  • This product is only available for the Swedish market.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKulventiler_EGO2012M
  • Famiglia di prodottoBall valves
  • Gruppo di famigliaIndustrial
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Codice UNSPSC40141607
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING