Pubblica i tuoi prodotti
Control chambers
Altech
Archiviato

Control chambers

This product is only available for the Swedish market. The Altech Control chamber 200 is made of PP and is equipped with one or two inlets, as well as an outlet with rubber sleeves (all of dimension 110). The chamber has a stable flat cover that is attached with 2 star screws. It is easy to cut to the desired height. The chamber is equipped with a sampling tube attached on a hook on the inside of the chamber. The sampling tube has a slotted hole that easily allows sampling of the sewage.
Voce di capitolato
  • This product is only available for the Swedish market.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoUtloppsbrunnar
  • Famiglia di prodottoChambers
  • Gruppo di famigliaControl chambers
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2016-08-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Progettato inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing