Pubblica i tuoi prodotti
Ariella washing machine countertop
Ariella washing machine countertop
    Alterna
    Archiviato

    Ariella washing machine countertop

    3.5 su 5 stelle3.5(6 recensioni)

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella countertop for washing machine. Maximum load: 20 kg. For wall mounting. The countertop is available in a high and low model and the colors are white highgloss, white matte and light grey matte.

    Width: 676 mm

    Height: 866 mm

    Depth: 610 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAriella_tvattmaskinsmobel
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaBadrumsmöbler
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Numero OmniClass23-21 19 15 35
    • Titolo OmniClassUtility Room Specialty Casework