Pubblica i tuoi prodotti
Gabriella Tall cabinet
Gabriella Tall cabinet
Gabriella Tall cabinet
    Alterna

    Gabriella Tall cabinet

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Gabriella Tall cabinet. Manufactured in moisture resistant MDF. With soft closing drawers and doors and 2 shelves. The cabinet has a reversible door but is delivered left-mounted. Available in white matte. Size: B 350 x H 1 620 x D 346. Alterna Gabriella is a classic bathroom series, practical and functional. The wall-hanging and thoughtful design offers easy-to-handle pull-out drawers with softclose function. The series includes a cabinet with a basin in ceramics, mirror cabinet and tall cabinet.
    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market. Material furniture: moisture resistant MDF Colour: white matte Soft-closing
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGabriellahogskap
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaBadrumsmöbler
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-01-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Svezia