Pubblica i tuoi prodotti
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
    Alterna
    Archiviato

    Lusso Basin 800

    This product is only available for the Swedish market.
    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLussotvattstall_800
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaTvättställspaket
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)480
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)27
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks