Pubblica i tuoi prodotti
Hospital basin and basin package
Hospital basin and basin package
    Alterna

    Hospital basin and basin package

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Hospital washbasin in 2 sizes, 500 and 600 mm. Loose wash basin without overflow and mixer, for bolt assembly. Bolts are not included. The washbasin is also delivered as a complete washbasin package with pre-assembled FM Mattsson 9000E-II mixer, valve, brackets/bolt, water trap, plumbing screw and plug.

    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market. Measurements washbasin: 500: 500 (W) x 350 (D) x 165 (H) mm 600: 600 (W) x 450 (D) x 165 (H) mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSjukhustvattstall
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaTvättställ
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2022-11-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Larghezza (mm)480
    • Profondità (mm)375
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)9.57
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks