Pubblica i tuoi prodotti
Tvättställsdusch_Shower set
Tvättställsdusch_Shower set
    Alterna

    Tvättställsdusch_Shower set

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Washbasin shower i chrome plated or white plastic.
    1 beam type.
    total length: 180 mm.

    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.

      Anslutning: G15

      Antal stråltyper: 1

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTvattstallsdusch_Shower_set
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaDuschset
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)35
    • Profondità (mm)30
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.39
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descrizione Uniclass 2015Shower fittings package
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa