Pubblica i tuoi prodotti
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
    Altro

    Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain

    Altro Atlas es nuestra solución de pavimento más robusta, manteniendo su integridad incluso cuando se le clavan clavos o tacos. Resulta idóneo para zonas con riesgo alto de caídas, incluso para instalaciones industriales o vestuarios de instalaciones deportivas. Altro Atlas 40 es un pavimento duradero, estable y resistente a daños mecánicos y químicos que ofrece durabilidad y resistencia al deslizamiento de larga duración y cuenta con una limpieza y un mantenimiento sencillos. Para otras soluciones resistentes, ver Altro Classic 25 y Altro Reliance 25.

    Mettiti in contatto con Altro

    Voce di capitolato
    • Resumen de características técnicas

      Tipo de producto:Roll
      Grosor:4mm
      Vida útil:20 years
      Número de colores:5
      Peso:5,5kg/m²
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAltro-Atlas-40-Spain
    • Famiglia di prodottoFloors
    • Gruppo di famigliaSafety
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 11
    • Titolo OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes