Pubblica i tuoi prodotti
Europe // ALUCOBOND® Pannelli rivettati
Europe // ALUCOBOND® Pannelli rivettati
Europe // ALUCOBOND® Pannelli rivettati
Europe // ALUCOBOND® Pannelli rivettati
Europe // ALUCOBOND® Pannelli rivettati

    Europe // ALUCOBOND® Pannelli rivettati

    3.5 su 5 stelle3.5(10 recensioni)
    Sistema ALUCOBOND® rivettato = sistema di facciata ventilata: una soluzione consigliata per l’installazione di pannelli piani con disposizione verticale o orizzontale e fissaggio a vista dei pannelli stessi. I pannelli vengono fissati con rivetti su un sistema di sottostruttura in alluminio. ALUCOBOND® è leader mondiale nel mercato dei pannelli compositi in alluminio. Fin dalla loro introduzione sul mercato nel 1969, questi pannelli sono stati utilizzati soprattutto in architettura e per progetti di identità aziendale, in particolare per facciate, rivestimenti di pareti e coperture. I pannelli si distinguono per la loro estrema planarità e rigidità e, in particolare, per la loro eccellente formabilità con tecniche di lavorazione semplici. ALUCOBOND®, abbinato a un sistema costruttivo ventilato, coniuga le caratteristiche di efficienza energetica, economicità e qualità architettonica. ALUCOBOND® è disponibile in un’ampia varietà di colori, finiture e formati. Per quanto riguarda la classificazione antincendio, è disponibile nella Classe A2 (incombustibile) o, in alternativa, nella Classe B (ignifugo) secondo la norma EN 13501-1.
    Voce di capitolato
    • Pannelli compositi in alluminio ALUCOBOND® per facciate / rivestimenti edilizi / facciate continue / rivestimenti interni / soffitti / tetti / identità aziendale ecc. Gamma di finiture standard disponibili: Artenara, Premium Anodised / Anodised, Solid, Metallic, Anodized Look, naturAL, Spectra, Sparkling, Terra, Urban, Rocca, Design. Colori personalizzati su richiesta. Composizione e classificazione antincendio: Materiale composito in alluminio con rivestimenti in alluminio da 0,5 mm su entrambi i lati e un'anima con riempitivo minerale conforme alla norma EN 13501-1, classe A2; s1; d0 o classe B; s1; d0
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoalucobond-riveted
    • Famiglia di prodottoFacade / Wall Cladding
    • Gruppo di famigliaAluminum Composite Panel / Aluminium Panel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1575
    • Larghezza (mm)4000
    • Profondità (mm)4
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)7.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa Oceania