Pubblica i tuoi prodotti
PVC Entrance Door - New construction - A70 range
PVC Entrance Door - New construction - A70 range
PVC Entrance Door - New construction - A70 range
    AMCC

    PVC Entrance Door - New construction - A70 range

    A70 Entrance door for new construction

    The PVC P70 Elegance entrance door is a complete product with great price-quality ratio. Either as a glazed, semi-glazed or panel door, it adapts itself to every type of houses thanks to a large customizable decoration choice without cutting on security performances

    Voce di capitolato
    • P70 Elégance :

      Performances :

      – Panel version with 32mm thick panel : Ud from 1,3 to 1,5 W/m2.K

      – Glazed version with 44mm thick glazing : Ud from1,7 to 1,8 W/(m2.K) by default and from 1,4 à 1,5 W(m2.K) with reinforced insulation.

      P70 Classic :

      Performances :

      – Panel version with 28mm : Ud from 1,4 to 1,6 W/m2.K

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA70_PEPN
    • Famiglia di prodottoA70
    • Gruppo di famigliaNeuf
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa