Pubblica i tuoi prodotti
Comfort Designs XSB 3838TR .75 - 36 x 36 AcrylX™ Transfer Shower Base with Integral Trench Drain

Comfort Designs XSB 3838TR .75 - 36 x 36 AcrylX™ Transfer Shower Base with Integral Trench Drain

  • Removable Grate
  • 3/4" Profile Height
  • AcrylX™ Finish
  • GripSure Textured Floor
  • Designed for On-Slab Installation
  • Not Included: 2" Brass Lock-On Compression Style Drain

Mettiti in contatto con American Bath Group

Voce di capitolato
  • Keywords: shower base, shower pan, shower pans, commercial shower, ADA shower, shower bases, shower base drain, shower tray

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoxsb-3838tr_transfer-shower-base
  • Famiglia di prodottoComfort Designs
  • Gruppo di famigliaCommercial - Shower Base Products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC003246
  • Nome ETIMShower floor
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 15
  • Titolo OmniClassShower Enclosure Bases
  • Codice CSI UniFormat IIC10
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION