Pubblica i tuoi prodotti
XSB 6236 TR COL - Linear Trench Drain Roll-in Shower Base with Change of Level Threshold

XSB 6236 TR COL - Linear Trench Drain Roll-in Shower Base with Change of Level Threshold

  • Pre-leveled base
  • AcrylX™ surface
  • 1/2?" skirt
  • 1/2? COL exterior threshold
  • Compliant when properly installed
  • Center front drain outlet
  • Integral front trench drain
  • 5-year limited warranty
  • Slip resistant, textured bottom [ASTM F-462]

Mettiti in contatto con American Bath Group

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoxsb-6236-tr-col_roll-in-shower-base
  • Famiglia di prodottoComfortDesigns
  • Gruppo di famigliaCommercial - Shower Base Products
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2021-05-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC003246
  • Nome ETIMShower floor
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 15
  • Titolo OmniClassShower Enclosure Bases
  • Codice CSI UniFormat IIC10
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION