Pubblica i tuoi prodotti
Y-Pattern Strainer - LF60-1

Y-Pattern Strainer - LF60-1

LF60-1 Series Y-Pattern Strainers are used to filter the fluid passing through the pilot circuit, and provide protection to pilot circuit speed controls and pilots. The filter element can be accessed for cleaning by removing the clean-out cap, or may be cleaned by installing an optional “blow-down” ball valve.

Voce di capitolato
  • Features

    • Sizes 1/4 in. - 3/4 in. NPT
    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
    • Clean by removing the clean-out cap, or by installing an optional “blow-down” ball valve
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLF60-1
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaAutomatic Control Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descrizione Uniclass 2015Control valves
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING