Pubblica i tuoi prodotti
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT

    RMME BI DEBIT

    The RM-ME dual-actuator self-regulating motorized damper for offices is used to modulate ventilation in full or trickle mode as determined by a valve operated by an electric motor. In the closed position (power off), a solid-plate damper fitted with a Ø80mm or Ø100mm regulator controls the trickle flowrate. In the open position (power on), a flow regulator upstream of the damper controls the nominal flow rate. The flow regulators provide a predetermined airflow in a pressure range of 50–250Pa for the minimum flow and 60–250Pa for the maximum flow.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoANJ010015
    • Famiglia di prodottoAirflow Circuit Components
    • Gruppo di famigliaMotorised Dampers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica