Pubblica i tuoi prodotti
Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount

Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount

The Wall Mount design allows you to link up to 20 heaters together with multi-link system. Up to 597,000 BTU on a single rack system. Reduce installation costs with three simple connections (cold water, hot water, and gas)  


Voce di capitolato
  • Wall Mount Features

    Light Weight

    • Constructed of anodized aluminum frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU high efficiency condensing tankless heater

    Expandable

    • Available in 2 or 3 unit configurations
    • Up to 597,000 BTU on a single rack system
    • Able to link up to 20 heaters together with multi-link system


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTankless-rack-systems-Wall-Mount
  • Famiglia di prodottoCommercial Tankless Water Heater
  • Gruppo di famigliaTankless
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-18
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleRame
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Descrizione Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 11 13
  • Titolo OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment