Pubblica i tuoi prodotti
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
    Archiviato

    Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO

    Pflaum® FO is a wall cladding Insulated composite panel architectural made of mineral woolcore between prepainted steel with visible fixing Several finishings such as ribbed : Liss (FO-0), Microline (FO-010), or Micro-ve (FO-LD2 or FO-MD or FO-VD) Thicknesses from 70 mm up to 200 mm according to requested thermal performances, Standard width 1000 mm , on request 600mm, 915mm, 1100mm or 1200 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® according to the environment Density 140 ou 100 kg/m³ Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 6,5 ml
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopflaum-fo
    • Famiglia di prodottoSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Gruppo di famigliaFlamstyl® V
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-13
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLana minerale
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Descrizione Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Numero OmniClass23-13 35 21 19
    • Titolo OmniClassStructural Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls