Pubblica i tuoi prodotti
PIR Insulated Panel Promisol® V
PIR Insulated Panel Promisol® V
PIR Insulated Panel Promisol® V
    Archiviato

    PIR Insulated Panel Promisol® V

    Promisol® V is a wall cladding Insulated composite panel made of polyisocyanurate PIR core between prepainted steel with visible fixing Several finishings such as ribbed standard, Microline, Liss Thicknesses from 40 mm up to 200 mm according to requested thermal performances, Standard width 1150 mm , on request 1000 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® and material guide according to the environment Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 7 ml
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopromisol-v
    • Famiglia di prodottoSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Gruppo di famigliaPromisol® V
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-13
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliisocianurato (PIR)
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Descrizione Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Numero OmniClass23-13 35 21 19
    • Titolo OmniClassStructural Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls