Pubblica i tuoi prodotti
WPM 300 - Water based Epoxy Membrane

WPM 300 - Water based Epoxy Membrane

WPM 300 is a two component, high build, water-based epoxy polyamide membrane/barrier coating with excellent resistant to hydrostatic pressure and good bond to damp surfaces. It is suitable for areas such as potable water tanks where a tough, hard wearing protective surface resistant to corrosion, chemical attack and bacterial growth is necessary.
Voce di capitolato
  • WPM 300 @ 27 ± 1ºC Colour Grey/White Finish Semi-gloss and goes to matt on aging Volume solids 44% Mixing ratio 1:1 (Part A / Part B) by volume Pot life 2 hours @ 25ºC 1 hour @ 35°C Drying Times Recoat time 4 hours @ 25°C & 50% R.H. Full cure 7 days @ 25°C & 50% R.H. VOC content 26 g/l
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWPM-300
  • Famiglia di prodottoWaterproofing Systems
  • Gruppo di famigliaLIQUID APPLIED WATERPROOFING
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleResina epossidica
  • Progettato inIndia
  • Prodotto inIndia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCStone or tile flooring
  • Codice UNSPSC30161706
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
  • Descrizione Uniclass 2015Tile adhesives
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-13 25 17
  • Titolo OmniClassWaterproofing
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Asia