Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX B 10 - Cement filler and smoothing compound for concrete
ARDEX

ARDEX B 10 - Cement filler and smoothing compound for concrete

Based on fast-curing 32.5 R-SF Witty cement. For filling small scratches and pores in concrete surfaces and for finishing the finishing of concrete elements. For indoor and outdoor use. For applying layers up to 3 mm thick. The thickness of the applied layer can be reduced to zero.
Voce di capitolato
  • Mixing ratio: about 8.5 l of water: 25 kg of powder Specific gravity: about 1.2 kg / l density of fresh mortar: about 1.6 kg / l Material consumption: about 1.2 kg m2 / mm Working time (20 ° C): about 30 min PH value: about 12. Corrosive properties: does not contain any corrosive components on steel.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARDEX-B-10
  • Famiglia di prodottoConcrete Repair
  • Gruppo di famigliaCement Filler and Smoothing Compound for Concrete
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCementizio
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
  • Descrizione Uniclass 2015Cementitious renders
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 15 27
  • Titolo OmniClassRenders
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Europa Asia